Headerbild Open Roberta

Open Roberta Lab - Easy Einstieg ins Programmieren

Open Roberta ist eine virtuelle Programmierschnittstelle für Roboter, Roboter-Lernbaukästen und Mikrocontroller. Die webbasierte Open-Source-Plattform ist für EinsteigerInnen besonders geeignet, da einfache Programmieraktivitäten mittels Blockprogrammiersprache möglich sind.

Erste Schritte zur Verwendung von Open Roberta Lab mit unserer Bionic Flower

Um die Bionic Flower im Unterricht zu programmieren, benötiget ihr mindestens eine Bionic Flower, mindestens einen Laptop oder ein mobiles Gerät und WIFI. Für den Einsatz im Unterricht benötigt zudem die Lehrkraft den Open Roberta Connector (.zip).

Eine einfache Einführung in die Programmierung mit Open Roberta Lab findet ihr hier:

Einfache Programmieraufgaben (Level I-III)

Wir haben uns drei Programmieraufgaben für euch im Open Roberta Lab überlegt:

  • Level I: Fleischfressende Pflanze/Venusfliegenfalle
  • Stufe II: Tagesablauf der Pflanze
  • Stufe III: Photosynthese

Viel Spaß beim Ausprobieren. Du benötigst keine zusätzlichen Bauteile und kannst die mitgelieferten Bauteile im Experimentierbaukasten Bionic Flower verwenden.

Download Programmieraufgaben (Level I-III) (pdf)

Tutorial - Programmiere deine Bionic Flower mit dem Open Roberta Lab

In diesem Video lernst du, wie du Open Roberta Lab in Verbindung mit der Bionic Flower verwenden kannst. du lernst, wie du den Open Roberta Connecter verwendest, der es dir ermöglicht, Codes von verschiedenen Geräten wie Tablets zu empfangen und sie an die Bionic Flower zu übertragen. Dadurch ist es auch möglich, die Roboterblume im Klassenzimmer zu verwenden. Viel Spaß beim Programmieren!

Fortgeschrittene Coding-Aktivitäten mit der Bionic Flower

Du kannst deine Bionic Flower auch selbst programmieren. Dafür brauchst du keine lange Installation. Du kannst die Arduino Portable Version mit allen notwendigen und vorinstallierten Einstellungen herunterladen. Wir haben auch einige grundlegende DIY-Projektideen für einen einfachen Start mit dem Programmieren unserer Bionic Flower bereits für dich vorbereitet.