Automatiseringstechnologie is een van de belangrijkste groeitechnologieën in de wereld. Tegenwoordig zijn geautomatiseerde systemen op bijna alle gebieden van het leven te vinden. Festo is de innovatieleider in industriële en procesautomatisering. Met onze dochteronderneming Festo Didactic zijn wij de toonaangevende aanbieder van leer- en opleidingsoplossingen.
Met MecLab, het nieuwe leersysteem voor scholen, krijgen studenten inzicht in een van de belangrijkste toepassingsgebieden van automatiseringstechnologie - productietechniek.
De drie MecLab-stations stellen vereenvoudigde modellen voor van typische processen zoals die in elke geautomatiseerde productie-installatie voorkomen.
MecLab kan worden gebruikt voor een breed scala aan onderwijsonderwerpen en curriculumvereisten, aangezien de inhoud dienovereenkomstig kan worden aangepast:
Het voor de wijzigingen benodigde gereedschap wordt meegeleverd. De bedrading van de elektrische componenten is eenvoudig en zonder gereedschap dankzij het gebruik van gestandaardiseerde connectoren. Dit betekent dat MecLab flexibel kan worden ingezet in de klas.
De MecLab stations kunnen afzonderlijk worden gebruikt. Elk vervult een praktische functie en biedt een breed scala aan leermogelijkheden en onderwerpen.
Bovendien kunnen de stations worden gecombineerd tot complexere "productielijnen". Dit opent vele mogelijkheden voor projectwerk.
Zo kunnen de studenten na een korte opleidingsperiode in de rol van ingenieurs kruipen en met MecLab werken. Door uitwisseling van onderdelen kunnen de standaardoefeningen worden uitgebreid en gewijzigd.