Headerimage Pneumatische Starter

Pneumatische starter

Met de pneumatiekstarter ontdekken studenten hoe interdisciplinair werken eruitziet in een bèta/technische omgeving door te begrijpen hoe druk en kracht samenhangen en worden berekend, hoe pneumatische componenten werken, hoe ze in circuits zijn gerangschikt en hoe ze zijn ontworpen om specifieke technische taken uit te voeren.

Highlights

  • Toepassing van het technisch ontwerpproces voor de ontwikkeling van onderdelen en producten
  • Ontwerp, bouw en test pneumatische circuits

Perfect om te beginnen

Jongeren kunnen niet vroeg genoeg beginnen met leren over technologie. De pneumatische starter is ideaal om vanaf 11 jaar met techniek aan de slag te gaan.

Universele

De pneumatiekstarter bestrijkt een breed scala aan inhoud, van de fysieke basis (druk, kracht) tot logische verbanden en de grondbeginselen van de automatiseringstechnologie. Er worden alleen authentieke industriële componenten gebruikt, wat bijdraagt tot een hoge motivatie van de studenten. De studenten kunnen zelf het doel van de onderdelen ontdekken en er interessante schakelingen mee bouwen.

Hands-on technologie

Een ander bijzonder kenmerk is de mogelijkheid om de onderdelen in de praktijk te ervaren - zo wordt de luchttoevoer voor de pneumatische starter verzorgd door een kleine handmatige luchtpomp en een reservoir. Zo wordt het verband tussen druk en kracht rechtstreeks aan de studenten getoond.

Een ander voordeel: werken met de pneumatische starter is absoluut veilig.

Na afloop van de startcursus Pneumatiek zijn de studenten in staat om:

  • De grondbeginselen van pneumatiek begrijpen
  • Het begrijpen van fysische principes: Volume, druk, kracht
  • Signaalinvoer en -verwerking toepassen
  • De basisbeginselen van automatisering beschrijven
  • Logische koppelingen toepassen (AND, OR)
  • Ontwerp van technische systemen (selectie en dimensionering van onderdelen)
  • Mechanische basisvaardigheden (monteren, schroeven, slangen leggen)
  • Maak technische documentatie: Lezen en maken van schakelschema's
Student using pneumatic starter

STEM referentie

STEM referentie

Wiskunde

  • Meeteenheden
  • Berekening van onbekende waarden met formules

Natuurwetenschappen

  • Druk en kracht
  • Druk en luchtvolume

Technologie

  • Pneumatische componenten
  • Ontwerpproces
  • Ontwerp, bouw en testen van een pneumatisch circuit

Cursusmateriaal

Uitrusting en verbruiksgoederen

  • 1x enkelwerkende cilinder
  • 1x dubbelwerkende cilinder
  • 1x 5/2-wegklep, monostabiel, pneumatisch bediend
  • 1x 5/2-wegklep, bistabiel, pneumatisch bediend
  • 2x 3/2-weg drukknopklep
  • 1x EN ventiel
  • 1x OK ventiel
  • 1x stroomregelklep
  • 1x aluminium profielplaat, uit één stuk
  • Montagetoebehoren voor cilinders en kleppen
  • Persluchtvoorziening, met luchtpomp, luchttank en manometer
  • Gereedschapsset, schroeven, slang
  • Gedetailleerde documentatie op cd-rom (de/nl/es/fr): Uitgebreid oefenboek met oplossingen en didactische aantekeningen voor gebruik in de klas; begeleidend materiaal met talrijke kleurenillustraties, basisschema's, foto's en doorsneden, alsmede veiligheidsinstructies, inclusief kopieerrechten.