In de toekomst zullen, naast technische vaardigheden, zogenaamde 21e-eeuwse vaardigheden zoals creativiteit, samenwerking, communicatie en kritisch denken van cruciaal belang zijn. Dankzij zijn 360°-benadering kan het bèta/technisch onderwijs aanzienlijk bijdragen tot de bevordering van deze 21e-eeuwse vaardigheden.
Bij de interdisciplinaire aanpak van bèta/technisch onderwijs gaat het erom wiskundige en wetenschappelijke concepten bewust te combineren met technologische en technische vaardigheden om problemen op te lossen. Studenten die zich bezighouden met integratieve bèta/technische projecten om authentieke problemen op te lossen, ontwikkelen communicatie- en samenwerkingsvaardigheden, alsook een blijvende belangstelling voor bèta/technische disciplines en een hoger competentieniveau.