Mit dem Pneumatik-Starter entdecken die Schülerinnen und Schüler, wie interdisziplinäres Arbeiten im MINT-Umfeld aussieht, indem sie verstehen, wie Druck und Kraft zusammenhängen und berechnet werden, wie pneumatische Komponenten funktionieren, wie sie in Schaltkreisen angeordnet sind und wie sie konstruiert sind, um bestimmte technische Aufgaben zu erfüllen.
Junge Menschen können gar nicht früh genug anfangen, etwas über Technik zu lernen. Der Pneumatik-Starter ist ideal für den Einstieg in die Technik ab 11 Jahren.
Der Pneumatik-Starter behandelt eine Vielzahl von Inhalten, von den physikalischen Grundlagen (Druck, Kraft) bis hin zu logischen Verknüpfungen und den Grundlagen der Automatisierungstechnik. Es werden ausschließlich authentische Industriekomponenten verwendet, was zu einer hohen Motivation der Schülerinnen und Schüler beiträgt. Die Schülerinnen und Schüler können den Zweck der Bauteile selbst entdecken und damit interessante Schaltungen aufbauen.
Eine weitere Besonderheit ist die Möglichkeit, die Komponenten praktisch zu erleben - so wird beispielsweise die Luftversorgung des Pneumatik-Starters durch eine kleine Handluftpumpe und einen Vorratsbehälter sichergestellt. So wird den Schülern der Zusammenhang zwischen Druck und Kraft direkt vor Augen geführt.
Weiterer Vorteil: Das Arbeiten mit dem Pneumatik-Starter ist absolut sicher.
Mathematik
Naturwissenschaften
Technik