3D-Druck ist für junge Menschen weltweit ein großes Thema. Deshalb wollen wir jungen Menschen eine Möglichkeit bieten, sich kreativ und individuell mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Zudem soll das Experimentieren mit verschiedenen Materialien die Experimentierfreudigkeit der jungen Menschen fördern.
Das pädagogische Konzept von Bionics4Education zielt darauf ab, Individualisierung und Projektarbeit zu fördern. Zu diesem Zweck können die Bionik-Bausätze zur Unterstützung des projektorientierten Lernens eingesetzt werden. Schließlich können mit dem Bionics Kit oder der Bionic Flower individuelle Projekte und eigene Erweiterungen mit Hilfe der 3D-Drucktechnologie erstellt werden.
Wir wollen die Lernenden unterstützen, indem wir die CAD-Daten auf der Website und auf GitHub zur Weiterentwicklung kostenfrei zur Verfügung stellen. Wir wollen inspirieren und Impulse geben, eigene Ideen zu verwirklichen, kreativ zu werden und sich zu trauen, Dinge mit einfachen Mitteln umzusetzen.
Anstelle der Silikonkappe, die beim Bionic Chameleon zum Einsatz kommt, können Lernende nun auch eine DIY Hand nach dem Vorbild der menschlichen Hand nachbauen. Diese wird mit Kabelbindern am transparenten Körper des Bionics Kits befestigt, welche wiederum mit den Servomotoren verbunden sind, um die Handbewegung zu erzeugen.
Die Bionische Hand ist der menschlichen Hand nachempfunden. Sie hat jedoch nur vier Finger, da im Bionics Kit nur vier Servomotoren enthalten sind.
Die Idee für die DIY-Hand stammt von Dutchy3D aus den Niederlanden.
Downloads
Als Alternative zum 2-Punkt-Greifer, der zum Greifen des Bionic Elephant aus dem Bionics Kit verwendet wird, hast Du nun die Möglichkeit, einen 3-Punkt-Greifer selbst zu entwickeln. Dazu werden drei Fin Ray Elemente und eine Grundplatte aus dem 3D-Drucker benötigt.
Die Idee stammt von unseren Entwicklern im Projektteam Bionics4Education bei Festo Didactic SE.
Downloads
Gestalte Deine eigene Schale für die Bionic Flower. Als Alternative zur mitgelieferten Schale könnt ihr auch selbst überlegen, ob es andere Möglichkeiten gibt, eine individuell gestaltete Schale zu entwerfen und zu bauen. Lasst euch von unserem Vorschlag inspirieren.
Die Idee stammt von unseren Entwicklern im Projektteam Bionics4Education bei Festo Didactic SE.