In Zukunft werden neben den technischen Fähigkeiten die so genannten Fähigkeiten des 21. Fähigkeiten wie Kreativität, Zusammenarbeit, Kommunikation und kritisches Denken entscheidend sein. Dank ihres 360°-Ansatzes kann die MINT-Bildung wesentlich zur Förderung dieser Fähigkeiten des 21. Jahrhunderts beitragen.
Beim interdisziplinären MINT-Bildungsansatz geht es darum, mathematische und naturwissenschaftliche Konzepte bewusst mit technologischen und ingenieurwissenschaftlichen Fähigkeiten zu kombinieren, um Probleme zu lösen. Schülerinnen und Schüler, die sich an integrativen MINT-Projekten beteiligen, um authentische Probleme zu lösen, entwickeln Kommunikations- und Kooperationsfähigkeiten sowie ein nachhaltiges Interesse an MINT-Disziplinen und ein höheres Kompetenzniveau.