Open Roberta is een virtuele programmeerinterface voor robots, robotleerpakketten en microcontrollers. Het web-based open source platform is bijzonder geschikt voor beginners, omdat eenvoudige programmeeractiviteiten mogelijk zijn met de programmeertaal Block.
Om de Bionic Flower in de klas te programmeren, heb je minstens één Bionic Flower, minstens één laptop of mobiel apparaat en WIFI nodig. Voor gebruik in de klas heeft de leraar ook de Open Roberta Connector (.zip) nodig.
Een eenvoudige inleiding tot programmeren met Open Roberta Lab vind je hier:
In het Open Roberta Lab hebben we drie programmeertaken voor je bedacht:
Veel plezier met uitproberen. Je hebt geen extra onderdelen nodig en kunt de onderdelen gebruiken die in de Bionic Flower experimentele kit zijn meegeleverd.
In deze video leer je hoe je Open Roberta Lab gebruikt in combinatie met de Bionic Flower. Je leert hoe je de Open Roberta Connecter gebruikt, waarmee je codes van verschillende apparaten, zoals tablets, kunt ontvangen en naar de Bionic Flower kunt sturen. Dit maakt het ook mogelijk de Bionic Flower in de klas te gebruiken. Veel plezier met programmeren!
U kun jouw Bionic Flower ook zelf programmeren. Je hebt geen lange installatie nodig. Je kunt de Arduino Portable versie downloaden met alle noodzakelijke instellingen voorgeïnstalleerd. We hebben ook enkele basis DIY projectideeën voorbereid voor een gemakkelijke start met het programmeren van onze Bionic Flower.